chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
VBRK8-2RSC4.853T-0.15/0.15/TXL4000 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Répartiteur industriel pour les applications de sécurité.
VBRK8-2RSC4.853T-0.15/0.15/TXL4000
ID de la commande 6634068
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
2
Tension nominale (V)
30
Type d'accessoire
Répartiteur Y
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Couleur de câble
Noir
Section du conducteur (mm²)
0.34
Diamètre du câble (mm)
4.7
Longueur de câble (m)
0.15
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
8
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
4
Application
Signal
Version
distributeur Y à câble
Nombre des emplacements
2
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
33,84 €
home
Turck-Shop
Others
VBRK8-2RSC4.853T-0.15/0.15/TXL4000
Total de l'article
33,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support