chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
VBRS4.5-2RKC4.5T-0.3/0.3/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
2-port Junction Systems
VBRS4.5-2RKC4.5T-0.3/0.3/TXL
ID de la commande 6635507
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Tension nominale (V)
250
Type d'accessoire
Répartiteur Y
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Couleur de câble
Noir
Section du conducteur (mm²)
0.34
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
5
Application
Signal
Version
distributeur Y à câble
Nombre des emplacements
2
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
50,17 €
home
Turck-Shop
Others
VBRS4.5-2RKC4.5T-0.3/0.3/TXL
Total de l'article
50,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support