chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
EC-FK4-0.75/16 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoire pour les câbles d'actuateur/détecteur
EC-FK4-0.75/16
ID de la commande 6635519
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Tension nominale (V)
250
Homologations
CE
Section du conducteur (mm²)
0.34
Type de connexion
Raccordement de torons
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M16 × 1,5
Longueur du fil toronné (m)
0.5
Application
Signal
home
Turck-Shop
Others
EC-FK4-0.75/16
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
17,08 €
Total de l'article
17,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support