chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
PSGS4M-RJ45S-4426-90M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
PSGS4M-RJ45S-4426-90M
ID de la commande 6636576
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Connecteur mâle, M8 x 1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
4.9
Homologations
CE, UKCA
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
90
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.15
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-30
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Others
PSGS4M-RJ45S-4426-90M
Total de l'article
454,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
454,63 €