chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PSGS4M-RJ45S-4426-15M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
PSGS4M-RJ45S-4426-15M
ID de la commande 6636677
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Tension nominale (V)
42
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-30
Homologations
CE, UKCA
Couleur de câble
Vert
Section du conducteur (mm²)
0.15
Diamètre du câble (mm)
4.9
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Application
Données
Version
Rallonge
Protocole réseau
Ethernet
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
94,38 €
home
Turck-Shop
Others
PSGS4M-RJ45S-4426-15M
Total de l'article
94,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support