chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PSGS4M-4426-5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
PSGS4M-4426-5M
ID de la commande 6636698
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
3
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-30
Homologations
CE, UKCA
Couleur de câble
Vert
Section du conducteur (mm²)
0.15
Diamètre du câble (mm)
4.9
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Zinc
Nombre de pôles
4
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Application
Données
Version
Câble de raccordement
Protocole réseau
Ethernet
home
Turck-Shop
Others
PSGS4M-4426-5M
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
36,74 €
Total de l'article
36,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support