chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSC4.5T-25/TXL1075 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RSC4.5T-25/TXL1075
ID de la commande 6636869
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Tension nominale (V)
60
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Homologations
cULus
Couleur de câble
Noir
Section du conducteur (mm²)
0.75
Diamètre du câble (mm)
7.2
Longueur de câble (m)
25
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
5
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Application
Signal
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Others
RSC4.5T-25/TXL1075
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
96,25 €
Total de l'article
96,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support