chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKW3M-0.3-PSG3M/TXL3220 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
PKW3M-0.3-PSG3M/TXL3220
ID de la commande 6637018
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
Noir
Section du conducteur (mm²)
0.34
Diamètre du câble (mm)
4.1
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
3
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Application
Signal
Version
Rallonge
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
13,64 €
home
Turck-Shop
Others
PKW3M-0.3-PSG3M/TXL3220
Total de l'article
13,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support