chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RK4.5T-40-RS4.5T/S2500 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID Cable Standard Version
RK4.5T-40-RS4.5T/S2500
ID de la commande 6637132
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Tension nominale (V)
30
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Couleur de câble
Jaune
Section du conducteur (mm²)
0.25
Diamètre du câble (mm)
6.9
Longueur de câble (m)
40
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
5
Application
RFID
Version
Rallonge
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
489,17 €
home
Turck-Shop
Others
RK4.5T-40-RS4.5T/S2500
Total de l'article
489,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support