chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKS4.5T-3-RSS4.5T/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RKS4.5T-3-RSS4.5T/TEL
ID de la commande 6637278
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Tension nominale (V)
60
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Homologations
cULus
Couleur de câble
Noir
Section du conducteur (mm²)
0.34
Diamètre du câble (mm)
6.1
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
PVC
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
5
Caractéristiques particulières
Blindé, Blindage monté sur l'écrou de serrage
Application
Signal
Version
Rallonge
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
39,05 €
home
Turck-Shop
Others
RKS4.5T-3-RSS4.5T/TEL
Total de l'article
39,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support