chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WSSD-RSSD-4422-40M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
WSSD-RSSD-4422-40M
ID de la commande 6637393
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Tension nominale (V)
30
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-30
Homologations
CE, UKCA, UL
Couleur de câble
Vert
Section du conducteur (mm²)
0.32
Diamètre du câble (mm)
6.5
Longueur de câble (m)
40
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
4
Application
Données
Version
Rallonge
Protocole réseau
Ethernet
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
217,14 €
home
Turck-Shop
Others
WSSD-RSSD-4422-40M
Total de l'article
217,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support