chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKG3M-10-RSC4T/TEY | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
PKG3M-10-RSC4T/TEY
ID de la commande 6637457
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Homologations
cULus
Couleur de câble
Jaune
Section du conducteur (mm²)
0.34
Diamètre du câble (mm)
4.3
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
3
Application
Signal
Version
Rallonge
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
24,97 €
home
Turck-Shop
Others
PKG3M-10-RSC4T/TEY
Total de l'article
24,97 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support