chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
WKS4.4T-20-RSS4.4T/TXL
ID de la commande 6637484
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
83,60 €
Total de l'article
83,60 €
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
250
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Homologations
cULus
Couleur de câble
Noir
Section du conducteur (mm²)
0.34
Diamètre du câble (mm)
5.3
Longueur de câble (m)
20
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
4
Caractéristiques particulières
Blindé, Blindage monté sur l'écrou de serrage, Adapté à une utilisation avec gaine
Application
Signal
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Others
WKS4.4T-20-RSS4.4T/TXL