chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
PKG4M-3/TEY
ID de la commande 6637545
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
11,99 €
Total de l'article
11,99 €
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
-5
Homologations
cULus
Couleur de câble
Jaune
Section du conducteur (mm²)
0.34
Diamètre du câble (mm)
4.6
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
PVC
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
4
Application
Signal
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Others
PKG4M-3/TEY