chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKC4.4T-P7X3.2-5-RSC4.4T/TRL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable Suitable for Use with Robots
WKC4.4T-P7X3.2-5-RSC4.4T/TRL
ID de la commande 6637647
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
cULus, CE, UKCA
Couleur de câble
Noir
Section du conducteur (mm²)
0.34
Diamètre du câble (mm)
4.5
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
4
Caractéristiques particulières
LED
Application
Signal
Version
Rallonge
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
36,63 €
home
Turck-Shop
Others
WKC4.4T-P7X3.2-5-RSC4.4T/TRL
Total de l'article
36,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support