chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator, Sensor and Supply Cable, PUR
PKG4M-5-RSC4.401T/TXY
ID de la commande 6637783
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
24,09 €
home
Turck-Shop
Others
PKG4M-5-RSC4.401T/TXY
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
Jaune
Section du conducteur (mm²)
0.34
Diamètre du câble (mm)
4.5
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
4
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Application
Signal
Version
Rallonge
Total de l'article
24,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support