chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RKC4.4T-0.2-RSC4.4T/TXY
ID de la commande 6637786
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
18,15 €
Total de l'article
18,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
RKC4.4T-0.2-RSC4.4T/TXY
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
4.5
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
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
250
Version
Rallonge
Contacter le service de Support