chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKG4M-12/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator, Sensor and Supply Cable, PVC
PKG4M-12/TEL
ID de la commande 6638157
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Homologations
cULus
Couleur de câble
Noir
Section du conducteur (mm²)
0.34
Diamètre du câble (mm)
4.6
Longueur de câble (m)
12
Matériel de ligne
PVC
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
4
Application
Signal
Version
Câble de raccordement
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
21,67 €
home
Turck-Shop
Others
PKG4M-12/TEL
Total de l'article
21,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support