chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKM52-12M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation en tension / PUR
RKM52-12M
ID de la commande 6638189
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
12
Tension nominale (V)
300
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Homologations
CE, UKCA, UL
Couleur de câble
gris
Section du conducteur (mm²)
1.5
Diamètre du câble (mm)
8.5
Longueur de câble (m)
12
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
4+PE
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Application
Alimentation
Version
Câble de raccordement
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
115,94 €
home
Turck-Shop
Others
RKM52-12M
Total de l'article
115,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support