chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKG3M-3-PSG3M/TEG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
PKG3M-3-PSG3M/TEG
ID de la commande 6638235
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Homologations
cULus
Couleur de câble
gris
Section du conducteur (mm²)
0.34
Diamètre du câble (mm)
4.3
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
PVC
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
3
Application
Signal
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Others
PKG3M-3-PSG3M/TEG
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
14,96 €
Total de l'article
14,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support