chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
VBRS4.4-2RKC4.4T-0.6/0.6/TXO | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Répartiteurs à deux voies
VBRS4.4-2RKC4.4T-0.6/0.6/TXO
ID de la commande 6638406
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Tension nominale (V)
250
Type d'accessoire
Répartiteur Y
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Couleur de câble
ORANGE
Section du conducteur (mm²)
0.34
Diamètre du câble (mm)
4.7
Longueur de câble (m)
0.6
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
4
Application
Signal
Version
distributeur Y à câble
Nombre des emplacements
2
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
52,55 €
home
Turck-Shop
Others
VBRS4.4-2RKC4.4T-0.6/0.6/TXO
Total de l'article
52,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support