chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
chevron_left
Menu
RKS8T-2/TEY | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RKS8T-2/TEY
ID de la commande 6638411
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
2
Tension nominale (V)
30
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Homologations
cULus
Couleur de câble
Jaune
Section du conducteur (mm²)
0.25
Diamètre du câble (mm)
6.4
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
8
Application
Signal
Version
Câble de raccordement
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
29,81 €
home
Turck-Shop
Others
RKS8T-2/TEY
Total de l'article
29,81 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support