chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKCV4.5T-2-WSCV4.5T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
WKCV4.5T-2-WSCV4.5T/TXL
ID de la commande 6638456
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Tension nominale (V)
60
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Homologations
cULus
Couleur de câble
Noir
Section du conducteur (mm²)
0.34
Diamètre du câble (mm)
4.8
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage B
acier inoxydable
Nombre de pôles
5
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Application
Signal
Version
Rallonge
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
29,81 €
home
Turck-Shop
Others
WKCV4.5T-2-WSCV4.5T/TXL
Total de l'article
29,81 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support