chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
PSGS4M-4422-45M
ID de la commande 6638509
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
218,35 €
Total de l'article
218,35 €
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
30
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-30
Homologations
CE, UKCA, UL
Couleur de câble
Vert
Section du conducteur (mm²)
0.32
Diamètre du câble (mm)
6.5
Longueur de câble (m)
45
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
4
Application
Données
Protocole réseau
Ethernet
home
Turck-Shop
Others
PSGS4M-4422-45M