chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC8T-15/TXG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RKC8T-15/TXG
ID de la commande 6638525
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
2
Tension nominale (V)
30
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Homologations
cULus
Couleur de câble
gris
Section du conducteur (mm²)
0.25
Diamètre du câble (mm)
5.8
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
8
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Application
Signal
Version
Câble de raccordement
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
60,61 €
home
Turck-Shop
Others
RKC8T-15/TXG
Total de l'article
60,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support