chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
PSGS4M-RJ45S-4422-11M
ID de la commande 6638549
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
6.5
Homologations
CE, UKCA, UL
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
11
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.32
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Others
PSGS4M-RJ45S-4422-11M
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
72,82 €
Total de l'article
72,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support