chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKG4M-12-PSG4M/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur, de détecteur et d'alimentation / PUR
PKG4M-12-PSG4M/TXL
ID de la commande 6638801
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
Noir
Section du conducteur (mm²)
0.34
Diamètre du câble (mm)
4.5
Longueur de câble (m)
12
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
4
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Application
Signal, Alimentation
Version
Rallonge
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
30,69 €
home
Turck-Shop
Others
PKG4M-12-PSG4M/TXL
Total de l'article
30,69 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support