chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BLCDN-4M12LT-2AO-I-2AO-I | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Station de bus de terrain BL compact pour DeviceNet 4 sorties analogiques pour le courant
BLCDN-4M12LT-2AO-I-2AO-I
ID de la commande 6811044
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Mode de protection
IP67
Nombre de canaux
2/2
Plage d'installation
Non Ex
Protocole réseau
DeviceNet
Technique de raccordement bus de terrain
2 x M12
Technique de raccordement signal
M12
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'appareil
Module d'E/S, Station compacte
Type de signal
Sortie analogique
Vitesse de transmission bus de terrain
125 / 250 / 500 kbit/s
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 227,16 €
home
Turck-Shop
Others
BLCDN-4M12LT-2AO-I-2AO-I
Total de l'article
1 227,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support