chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BLCDN-8M12L-4AI-VI-8XSG-PD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Station de bus de terrain BL compact pour DeviceNet 4 entrées analogiques de courant ou de tension e
BLCDN-8M12L-4AI-VI-8XSG-PD
ID de la commande 6811065
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Mode de protection
IP67, IP69K
Nombre de canaux
4/8
Protocole réseau
DeviceNet
Technique de raccordement bus de terrain
2 x M12
Technique de raccordement signal
M12
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'appareil
Module d'E/S, Station compacte
Type de signal
Entrée analogique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
Vitesse de transmission bus de terrain
125 / 250 / 500 kbit/s
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 041,20 €
home
Turck-Shop
Others
BLCDN-8M12L-4AI-VI-8XSG-PD
Total de l'article
1 041,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support