chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BLCCO-4M12S-8XSG-P | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Station de bus de terrain BL compact pour CANopen 8 canaux numériques configurables
BLCCO-4M12S-8XSG-P
ID de la commande 6811302
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
93 mm x 71 mm x 32,5 mm
Mode de protection
IP67, IP69K
Nombre de canaux
8
Protocole réseau
CANopen
Technique de raccordement bus de terrain
2 x M12
Technique de raccordement signal
M12
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de sortie
24 VDC de la tension d'alimentation
Type d'appareil
Module d'E/S, Station compacte
Type de signal
Entrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
Vitesse de transmission bus de terrain
10 kbit/s…1 Mbit/s
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
550,33 €
home
Turck-Shop
Others
BLCCO-4M12S-8XSG-P
Total de l'article
550,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support