chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BLCEN-4M12VMT-8XSG-PD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Station multiprotocolaire BL compact pour Industrial Ethernet 8 canaux numériques configurables
BLCEN-4M12VMT-8XSG-PD
ID de la commande 6811485
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
113 mm x 71 mm x 32,5 mm
Mode de protection
IP67, IP69K
Protocole réseau
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Technique de raccordement bus de terrain
2 x M12
Technique de raccordement signal
M12
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de sortie
24 VDC de la tension d'alimentation
Type d'appareil
Field Logic Controller (ARGEE), Module d'E/S, Station compacte
Type de signal
Entrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
Vitesse de transmission bus de terrain
10/100 Mbit/s
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 041,20 €
home
Turck-Shop
Others
BLCEN-4M12VMT-8XSG-PD
Total de l'article
1 041,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support