chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FAS4-S0400 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Station de bus de terrain compacte pour AS-interface 4 entrées
FAS4-S0400
ID de la commande 6821321
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
124,7 mm x 60 mm x 28 mm
Mode de protection
IP67
Nombre de canaux
4
Protocole réseau
AS-Interface
Technique de raccordement bus de terrain
Connecteur M12 ou câble ruban
Technique de raccordement signal
M12
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type d'appareil
Module d'E/S, Station compacte
Type d'entrée
24 VDC, PNP, short-circuit proof
Type de signal
Entrée numérique
home
Turck-Shop
Others
FAS4-S0400
Total de l'article
230,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
230,19 €