chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SDNB-40A-0009 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
piconet stand-alone module for DeviceNet 4 Analog Inputs for Pt100
SDNB-40A-0009
ID de la commande 6824054
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Homologations
cULus
Mode de protection
IP67
Nombre de canaux
4
Protocole réseau
DeviceNet
Technique de connexion - alimentation en tension
2 x M8
Technique de raccordement bus de terrain
1 x M12
Technique de raccordement signal
M12
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type d'appareil
Module d'E/S, Station compacte
Type de signal
Entrée analogique
Vitesse de transmission bus de terrain
125 / 250 / 500 kbit/s
home
Turck-Shop
Others
SDNB-40A-0009
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
672,51 €
Total de l'article
672,51 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support