chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SDPB-0008D-0004S | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
piconet stand-alone module for PROFIBUS-DP
SDPB-0008D-0004S
ID de la commande 6824065
En stock
home
Turck-Shop
Others
SDPB-0008D-0004S
Données techniques
Téléchargements
CAD
Mode de protection
IP67
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Tension de sortie
20…29 VDC de la tension en décharge
Type d'appareil
Module d'E/S, Station compacte
Type de signal
Sortie numérique
Vitesse de transmission bus de terrain
9,6 kbit/s …12 Mbit/s
Groupe de prix
D1
Prix de liste
490,00 €
Total de l'article
490,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support