chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SDPB-0404D-0003 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
piconet stand-alone module for PROFIBUS-DP 4 Digital PNP Inputs Filter 3 ms
SDPB-0404D-0003
ID de la commande 6824114
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Homologations
cULus
Mode de protection
IP67
Nombre de canaux
8
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Technique de connexion - alimentation en tension
2 x M8
Technique de raccordement bus de terrain
1 x M12
Technique de raccordement signal
M8
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Tension de sortie
20…29 VDC de la tension en décharge
Type d'appareil
Module d'E/S, Station compacte
Type de signal
Entrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
Vitesse de transmission bus de terrain
9,6 kbit/s …12 Mbit/s
home
Turck-Shop
Others
SDPB-0404D-0003
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
422,64 €
Total de l'article
422,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support