chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SCOB-0202D-0003 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
piconet Stand-alone Module for CANopen 2-channel Up/Down Counter
SCOB-0202D-0003
ID de la commande 6824132
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Homologations
cULus
Mode de protection
IP67
Nombre de canaux
4
Protocole réseau
CANopen
Technique de connexion - alimentation en tension
2 x M8
Technique de raccordement bus de terrain
1 x M12
Technique de raccordement signal
M12
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type d'appareil
Module d'E/S, Station compacte
Type de signal
Compteur
Vitesse de transmission bus de terrain
10 kbit/s…1 Mbit/s
home
Turck-Shop
Others
SCOB-0202D-0003
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
509,25 €
Total de l'article
509,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support