chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SCOB-0800D-0007S | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
piconet Stand-alone Module for CANopen 8 Digital PNP Inputs Filter 3 ms
SCOB-0800D-0007S
ID de la commande 6824150
En stock
home
Turck-Shop
Others
SCOB-0800D-0007S
Données techniques
Téléchargements
CAD
Mode de protection
IP67
Protocole réseau
CANopen
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type d'appareil
Module d'E/S, Station compacte
Type de signal
Entrée numérique
Vitesse de transmission bus de terrain
10 kbit/s…1 Mbit/s
Groupe de prix
D1
Prix de liste
373,66 €
Total de l'article
373,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support