chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
SNNE-0800D-0007 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Module d'extension piconet pour IP-Link
SNNE-0800D-0007
ID de la commande 6824204
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
126 mm x 30 mm x 26,5 mm
Homologations
cULus
Mode de protection
IP67
Nombre de canaux
8
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Technique de connexion - alimentation en tension
2 x M8
Technique de raccordement signal
M8
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type d'appareil
Module d'extension
Type de signal
Entrée numérique
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
141,20 €
home
Turck-Shop
Others
SNNE-0800D-0007
Total de l'article
141,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support