chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SCOL-0404D-1003S | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
piconet Coupling Module for CANopen
SCOL-0404D-1003S
ID de la commande 6824455
En stock
home
Turck-Shop
Others
SCOL-0404D-1003S
Données techniques
Téléchargements
CAD
Mode de protection
IP67
Protocole réseau
CANopen
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type d'appareil
Coupleur, Passerelle
Type de signal
Entrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
Vitesse de transmission bus de terrain
10 kbit/s…1 Mbit/s
Groupe de prix
D1
Prix de liste
441,35 €
Total de l'article
441,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support