chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FXEN-XSG16-0001-IP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Module E/S de bus de terrain compact pour Ethernet/IP 16 canaux digitaux configurables
FXEN-XSG16-0001-IP
ID de la commande 6825414
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
220,5 mm x 60 mm x 27 mm
Homologations
cULus
Mode de protection
IP67
Nombre de canaux
16
Plage d'installation
Non Ex
Protocole réseau
EtherNet/IP
Technique de connexion - alimentation en tension
2 x 7/8″
Technique de raccordement bus de terrain
2 x M12
Technique de raccordement signal
M12
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Tension de sortie
18…30 VCC de la tension de charge
Type d'appareil
Module d'E/S, Station compacte
Type de signal
Entrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
Vitesse de transmission Ethernet
10/100 Mbit/s
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 554,77 €
home
Turck-Shop
Others
FXEN-XSG16-0001-IP
Total de l'article
1 554,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support