chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
BL20-32DI-24VDC-P | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
BL20 module d'électronique 32 entrées numériques, PNP
BL20-32DI-24VDC-P
ID de la commande 6827015
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
74,1 mm x 100,8 mm x 55,4 mm
Homologations
cULus
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
32
Plage d'installation
zone 2
Technique de raccordement signal
Borne à ressort, Borne à visser
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type d'appareil
Module d'E/S
Type d'entrée
PNP
Type de signal
Entrée numérique
home
Turck-Shop
Others
BL20-32DI-24VDC-P
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
266,13 €
Total de l'article
266,13 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support