chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BL20-1AO-I(0/4...20MA) | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
BL20 module d'électronique 1 sortie analogique pour le courant
BL20-1AO-I(0/4...20MA)
ID de la commande 6827032
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Homologations
cULus
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
1
Technique de raccordement signal
Borne à ressort, Borne à visser
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type d'appareil
Module d'E/S
Type de signal
Sortie analogique
Type de sortie
0/4...20 mA
home
Turck-Shop
Others
BL20-1AO-I(0/4...20MA)
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
184,23 €
Total de l'article
184,23 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support