chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BL20-32DO-24VDC-0.5A-P | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
BL20 module d'électronique 32 sorties numériques, PNP, 0,5 A
BL20-32DO-24VDC-0.5A-P
ID de la commande 6827220
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
74,1 mm x 100,8 mm x 55,4 mm
Homologations
cULus
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
32
Plage d'installation
zone 2
Technique de raccordement signal
Borne à ressort, Borne à visser
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Tension de sortie
24 VDC
Type d'appareil
Module d'E/S
Type de signal
Sortie numérique
Type de sortie
PNP
home
Turck-Shop
Others
BL20-32DO-24VDC-0.5A-P
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
337,71 €
Total de l'article
337,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support