chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL67-B-1M23-PC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
BL67 module de base Mâle 1 x M23, 12 broches
BL67-B-1M23-PC
ID de la commande 6827235
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Connecteur A
Connecteur femelle à bride, M23 x 1, à vis
Dimensions (L x l x H)
145 mm x 32 mm x 72 mm
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
8
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Mode de protection
IP67
Nombre de pôles
12
Technique de raccordement signal
M23
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Tension nominale (V)
300
Type d'appareil
Module de base
home
Turck-Shop
Others
BL67-B-1M23-PC
Total de l'article
85,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
85,86 €