chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Login
Home
Produits
chevron_left
Menu
BL20-E-1SWIRE | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Module Economy BL20 Module de communication SWIRE
BL20-E-1SWIRE
ID de la commande 6827251
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
128,6 mm x 12,6 mm x 74,6 mm
Homologations
cULus
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
1 conducteur SWIRE
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet, EtherCAT, Ethernet, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Technique de raccordement signal
Borne à ressort
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Type d'appareil
Module d'E/S
Type de signal
Module de moteur
home
Turck-Shop
Others
BL20-E-1SWIRE
Total de l'article
148,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
148,02 €