chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BL20-E-GW-PN | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Passerelle pour le système d'E/S BL20 Interface High Feature pour PROFINET (IRT)
BL20-E-GW-PN
ID de la commande 6827377
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
129,5 mm x 33,5 mm x 74,4 mm
Homologations
cULus
Mode de protection
IP20
Protocole réseau
PROFINET
Technique de connexion - alimentation en tension
Bornes enfichables
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type d'appareil
Passerelle
home
Turck-Shop
Others
BL20-E-GW-PN
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
356,90 €
Total de l'article
356,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support