chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PT002A-11-LI3-H1131 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
PT002A-11-LI3-H1131
ID de la commande 6831450
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
sans affichage
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Matériau capteur de pression
Céramique Al₂O₃
Raccord de processus
G 1/4″ filetage interne
Température de milieu max.
125
Température de milieu min. (°C)
-40
Plage de pression
0...1,6 bar
Tension de service
DC
Fonction de sortie
Sortie analogique courant
Type de pression
Pression absolue
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
J1
Prix de liste
522,91 €
Total de l'article
522,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
PT002A-11-LI3-H1131
Contacter le service de Support