chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
PTI006R-437-LI3-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inline pressure transmitter, dead-space free With Current Output (2-Wire)
PTI006R-437-LI3-H1141
ID de la commande 6831633
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
sans affichage
Matériau de boîtier
TFM1600 PTFE
Mode de protection
IP67
Plage de pression
0...6 bar
Qualité de boîtier
Téflon
Raccord de processus
Pillar CF 1″
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-20
Température de milieu max.
85
Température de milieu min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de pression
Pression relative
home
Turck-Shop
Others
PTI006R-437-LI3-H1141
En stock
Groupe de prix
J1
Prix de liste
2 395,57 €
Total de l'article
2 395,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support