chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PK01VR-N14AL-2UP8X-V1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur de pression IO-Link avec 2 sorties de commutation à transistor PNP
PK01VR-N14AL-2UP8X-V1141
ID de la commande 6833011
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
avec affichage
Indication
Afficheur 7 segments à 3 chiffres orientable sur 360°
Matériau capteur de pression
Silicium
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP65
Plage de pression
-1...0 bar
Qualité de boîtier
Al/PVC
Raccord de processus
Filetage extérieur 1/8″ NPT
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
2 x sorties de commutation
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-10
Température de milieu max.
50
Température de milieu min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type de connecteur
M8 x 1
Type de pression
Pression relative
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
261,12 €
home
Turck-Shop
Others
PK01VR-N14AL-2UP8X-V1141
Total de l'article
261,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support