- Fonction de l'élément de commutation
- NO/NF
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Format
- avec affichage
- Indication
- Afficheur 7 segments à 4 chiffres orientable sur 180°, avec fonction d'arrêt
- Matériau capteur de pression
- Céramique Al₂O₃
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Mode de protection
- IP67, IP69K
- Plage de pression
- 0...400 bar
- Protocole de communication
- IO-Link
- Qualité de boîtier
- 1.4305 (AISI 303)
- Raccord de processus
- G 1/4″ filetage interne
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Sortie électrique
- 1 x sortie de commutation, Sortie de tension (3 conducteurs)
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température de milieu max.
- 85
- Température de milieu min. (°C)
- -40
- Tension de service
- DC
- Type de connecteur
- M12 x 1
- Type de pression
- Pression relative